MBT 120

084Z7262

Koruma borusu çapı [mm]: 11.0, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 250, Proses bağlantısı tipi: G, 1/2, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Kullanıldığı ürün: MBT 3560, MBT 5560

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.15 Kilogram
Net ağırlık 0.142 Kilogram
Hacim 0.166 Liter
EAN 5702423201723

 

Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi AISI 316 Ti
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.433 in
Koruma borusu çapı [mm] 11 mm
Kullanıldığı ürün MBT 3560, MBT 5560
Proses bağlantısı boyutu 1/2
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi AISI 316 Ti
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 120
Tip tanımlaması MBT 120-630-250-3
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 9.8 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 250 mm
Ürün adı Sensor pocket
Ürün grubu Accessories, sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality