MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5257

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.76 Kilogram
Net ağırlık 0.756 Kilogram
Hacim 1.568 Liter
EAN 5702423162352

 

Ambalaj başına düşen miktar 6 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi AISI 316 Ti
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] 35 V
Besleme voltajı [V] DC [Min] 8 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrik bağlantısı Tür B
Elektrik bağlantısı boyutu Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] [Maks] 0.945 in
Koruma borusu çapı [inç] [Min] 0.551 in
Koruma borusu çapı [mm] [Maks] 24 mm
Koruma borusu çapı [mm] [Min] 14 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 185 °F
Proses bağlantısı boyutu 3/4
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi AISI 316 Ti
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensör elemanı standardı EN 60584-2
Sensör elemanı toleransı Sınıf 2
Sensör İçi Değiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 800 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 1472 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Terminal sayısı [adet] 2 ad.
Termokupl 1 x NiCr-Ni, Tür K
Termokupl tasarım standardı EN 61515
Termokupl toleransı EN 60584-2 Class 2
Tip MBT 5113
Tip tanımlaması MBT 5113-B002-150-10-H160
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Uzatma uzunluğu [inç] 3.94 in
Uzatma uzunluğu [mm] 100 mm
Verici ayar aralığı [°C] [Maks] 600 °C
Verici ayar aralığı [°C] [Min] 0 °C
Verici ayar aralığı [°F] [Maks] 1112 °F
Verici ayar aralığı [°F] [Min] 32 °F
Verici tipi Galv. yalıtımlı
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 5.9 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 150 mm
Çıkış sinyali [mA] [Maks] 20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min] 4 mA
Ürün adı Temperature transmitter
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality