Temperature sensor, MBT 3270, 35 mm, G,1/4

084Z3194

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 3 wire

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.161 Kg
Net ağırlık 0.158 Kg
Volume 0.45 Liter
EAN 5702423263868

 

Ambalaj başına düşen miktar 10 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi AISI 316L
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Kablo
Elektrik bağlantısı boyutu 3 tel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 125 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 257 °F
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Kablo tipi Poliolefin, blandajlı
Kablo uzunluğu [inç] 118.11 in
Kablo uzunluğu [m] 3 m
Kablolar [adet] 3 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 316
Koruma borusu çapı [inç] 0.24 in
Koruma borusu çapı [mm] 6.2 mm
Koruma sınıfı IP IP54
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 125 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 257 °F
Product Name Description Temperature sensor
Proses bağlantısı boyutu 1/4
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi AISI 303
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 150 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3270
Tip tanımlaması MBT 3270-00001-035-00017-300
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 1.38 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 35 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality