AKS 12, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0036

Ölçüm aralığı [°C]: -40 - 100, Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: PVC

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.052 Kg
Net ağırlık 0.047 Kg
Volume 0.211 Liter
EAN 5702423134342

 

Ambalaj başına düşen miktar 50 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Kablo
Elektrik bağlantısı boyutu 2 damarlı
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Kablo tipi PVC
Kablo uzunluğu [inç] 59.06 in
Kablo uzunluğu [m] 1.5 m
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi Stainless steel
Koruma borusu uzunluğu [inç] 1.58 in
Koruma borusu uzunluğu [mm] 40 mm
Koruma borusu çapı [inç] 0.23 in
Koruma borusu çapı [mm] 5.8 mm
Koruma sınıfı IP IP67
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 100 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 212 °F
Product Name Description Temperature sensor
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sensör elem. direnci [Ohm] 1000
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Sabit
Tip AKS 12
UK RoHS compliance Out of scope
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Ölçüm aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.] 212 °F
Ölçüm aralığı [°F] [Min.] -40 °F
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality