AKS 11, 5.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0028

Ölçüm aralığı [°C]: -40 - 100, Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: PVC

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.106 Kilogram
Net ağırlık 0.105 Kilogram
Hacim 0.311 Liter
EAN 5702422110590

 

Ambalaj başına düşen miktar 70 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
CE evaluated Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrik bağlantısı Kablo
Elektrik bağlantısı boyutu 2 damarlı
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Kablo tipi PVC
Kablo uzunluğu [inç] 216.54 in
Kablo uzunluğu [m] 5.5 m
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma sınıfı IP IP67
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 100 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 212 °F
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sensör elem. direnci [Ohm] 1000
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Tip AKS 11
UK RoHS compliance Out of scope
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Ölçüm aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.] 212 °F
Ölçüm aralığı [°F] [Min.] -40 °F
Özdeş ürün 084N0005
Ürün adı Temperature sensor
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality