AKS 4100, Koaksiyel versiyon

084H4515

Tasarım: Koaksiyel versiyon, Dahil olan parçalar: HMI (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca), Bağlantı boyutu [inç]: 1, Bağlantı tipi: G, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 1700, Besleme gerilimi [V] DC: 14 - 30

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6.57 Kilogram
Net ağırlık 6.448 Kilogram
Volume 62.756 Liter
EAN 5702428449236

 

Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir Liq. level switch spare parts
Bağlantı boyutu [inç] 1
Bağlantı tipi G
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] 30 V
Besleme voltajı [V] DC [Min] 14 V
China RoHS compliance Out of scope
Dahil olan parçalar HMI (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca)
EU RoHS compliance Out of scope
Güç tüketimi [W] 0.7 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma sınıfı IP IP67
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 100 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 1450 psig
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 176 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Liquid level sensor
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Tasarım Koaksiyel versiyon
Tip AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme uzunluğu [inç] 66.9 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 1700 mm
Yük direnci maks. [Ohm] 500
Çıkış sinyali [mA] [Maks] 20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min] 4 mA
Ürün aksesuarları Liq. level switch accessories
Ürün açıklaması Sıvı Seviyesi Sensörü
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality