AKS 4100, Koaksiyel versiyon

084H4503

Tasarım: Koaksiyel versiyon, Dahil olan parçalar: HMI dahil değil, Bağlantı boyutu [inç]: 1, Bağlantı tipi: G, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 500, Besleme gerilimi [V] DC: 14 - 30

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6.091 Kilogram
Net ağırlık 3.8 Kilogram
Hacim 66.768 Liter
EAN 5702428414920

 

Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir Liq. level switch spare parts
Bağlantı boyutu [inç] 1
Bağlantı tipi G
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] 30 V
Besleme voltajı [V] DC [Min] 14 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dahil olan parçalar HMI dahil değil
EU RoHS compliance Out of scope
Güç tüketimi [W] 0.7 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma sınıfı IP IP67
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 100 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 1450 psig
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 176 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -40 °F
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Tasarım Koaksiyel versiyon
Tip AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme uzunluğu [inç] 19.7 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 500 mm
Yük direnci maks. [Ohm] 500
Çıkış sinyali [mA] [Maks] 20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min] 4 mA
Ürün adı Liquid level sensor
Ürün aksesuarları Liq. level switch accessories
Ürün açıklaması Sıvı Seviyesi Sensörü
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality