Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.304 Kilogram
Net ağırlık 0.304 Kilogram
Hacim 0.556 Liter
EAN 5702421509326

 

Aktüatör hızı [s/mm] 540 s/mm
Aktüatör tipi Termo-pnömatik
Besleme voltajı [V] AC 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description ABV NC-220V AKT
Dönüş süresi [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekans [Hz] 50/60
Güvenlik fonksiyonu Hayır
Güç tüketimi [W] 9 W
Hız tipi Standart
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontrol sinyali tipi 2 noktalı
Koruma kategorisi IP41
Manuel kullanım Evet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 60 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP dosyası ürün adı ABV NC
Tip ABV
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama akış sıcaklığı
Yay aşağı (dönüş) Hayır
Yay yukarı Hayır
Ürün grubu Electrical actuators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality