AK-PC 551

080G0283

Fonksiyon: 2 Emme ve ortak Kondenser, Dijital girişler (DI) [adet]: 8, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.712 Kilogram
Net ağırlık 0.629 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428843065

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Ambalaj başına düşen miktar 12 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Analog girişler (Al) [adet] 8 ad.
Analog çıkışlar (AO) [adet] 2 ad.
Bakım yapılabilir Numara
Battery type or Name Lithium coin cell
Besleme gerilimi [V] DC 24 V
Besleme voltajı [V] AC 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Daha fazla bilgi Röleler 5,6 katı hal türü
Dijital girişler (DI) [adet] 8 ad.
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 8 ad.
Ekipman Konektörler dahil
Ekran - seçenek Önde Opsiyon: MMIGRS2
EU RoHS compliance Out of scope
Fan kapasite kontrolü Kademe / Hız
Fan kontrol modu PI
Fonksiyon 2 Emme ve ortak Kondenser
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 10 W
İletişim tipi MODBUS
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kapasite kontrolü girişi Basınç/Sıcaklık
Kapasite kontrolü modu PI
Kompresör kapasite modu Kademe / Hız / PWM
Kompresör Sayısı maks. 8 ad.
Kondenser kontrol tipi Basınç/Sıcaklık
Montaj yöntemi DIN Ray
Onay CE
CMIM
EAC
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pil miktarı 1
Product Name Description Pack controller
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip AK-PC 551
Tip tanımlaması AK-PC 551
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama alanı Kapasite kontrolü
Öndeki ekran EVET
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün Dili Hırvatça
Çekçe
Danca
Hollandaca
İngilizce
Fransızca
Almanca
Macarca
İtalyanca
Lehçe
Portekizce
Rumence
Rusça
Sırpça
İspanyolca
Türkçe
Ürün grubu Compressor/condenser control
Ürün özellikleri Sesli Sinyal
Kompresör güvenliği
Deşarj gaz sıc. güvenliği
Fan güvenliği
Değişken kondenser basıncı
Isı geri kazanım fonksiyonu
Yüksek basınç güvenliği
Dahili LCD ekran
Yük azaltma
Düşük basınç güvenliği
Gece optimizasyonu
P0 optimizasyonu
Gerçek zamanlı saat
Emme gaz sıcaklığı güvenliği

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality