MCX06D

080G0167

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: CANBUS; RS485; MODBUS, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 32

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 244 Gram
Net ağırlık 205 Gram
Hacim 1.178 Liter
EAN 5702423284825

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Ambalaj başına düşen miktar 32 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet] 4 ad.
Analog çıkışlar (AO) [adet] 3 ad.
Bakım yapılabilir Numara
Battery type or Name Lithium coin cell
Bağlama kiti dahil Numara
Bağlama kiti Kod No. 080G0179
Besleme gerilimi [V] DC 24 V
Besleme voltajı [V] AC 24 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Dijital girişler (DI) [adet] 8 ad.
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 6 ad.
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekran tipi LCD
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonksiyon Programlanabilir Kontrolör
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Gerçek zamanlı saat EVET
Güç tüketimi [W] 6 W
İletişim tipi CANBUS
MODBUS
RS485
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Koruma sınıfı IP IP40
Montaj yöntemi DIN Ray
Onay CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
PFAS content [Yes/No] No
Pil miktarı 1
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sesli Sinyal EVET
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip MCX06D
Tip tanımlaması MCX06D
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Özdeş ürün 080G0112
Ürün adı Program. controller, 6 relays
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün grubu Programmable controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality