Pumps, BFP 21 LE-S, 42.00 L/h, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

071N3136

BFP 21 L5L LE-S, SERVICE

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.192 Kg
Net ağırlık 1.182 Kg
Volume 2.002 Liter
EAN 5702425156373

 

Rotation L
1 or 2 stage 1
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Aktüatör tipi NC
Ambalaj başına düşen miktar 10 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Basınç [bar] [Maks.] 20 bar
Basınç [bar] [Min.] 7 bar
Başlatma torku [Nm] [Maks.] 0.12 N-m
Besleme gerilimi [V] 230 V
Biofuel blend 10
Capacity [l/h] 42 L/h
Capacity group 25-49
Capacity range [l/h] [Max] 49 L/h
Capacity range [l/h] [Min] 25 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing function Cut-off
Coil consumption [W] 9 W
Coil Current AC
Coil voltage [V] 220 - 230
Definition point [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -20 °C
Description BFP 21 L5L LE-S, SERVICE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I, 6(c)
Factory pressure setting [bar] 10 bar
Filter area [cm²] 11 cm²
Filter grade [µm] 200
Filter type Cartridge
Flats/key on the shaft 1 flat
Güç tüketimi [W] 70 W
Hız [dev/dk] [Maks.] 3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 1400 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma kategorisi IP40
Nozzle/pressure outlet L
Number of stages 1
Oil pump speed [op/min] 3450 op/min
Onay CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] -20 °C
Pipe connection 2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max] 2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 bar
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5
SCIP dosyası ürün adı Oil pump BFP LE S - Service
Serie BFP
Shaft diameter [mm] 8 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max] 0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max] 253 V
Supply peak voltage [V] [Min] 207 V
Supply voltage [V] [Max] 230 V
Supply voltage [V] [Min] 220 V
Tip BFP 21 LE-S
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Viscosity [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosity [cSt] [Min] 1.3 cSt
Yağ tipi Kerosene/Light oil
Yorumlar Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Ürün grubu Pumps

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality