Rotation |
R |
1 or 2 stage |
2 |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] |
0 °C |
Aktüatör tipi |
NC+NO |
Ambalaj başına düşen miktar |
10 ad. |
Ambalaj biçimi |
Endüstriyel paket |
Basınç [bar] [Maks.] |
25 bar |
Basınç [bar] [Min.] |
7 bar |
Başlatma torku [Nm] [Maks.] |
0.12 N-m |
Besleme gerilimi [V] |
230 V |
Biofuel blend |
10 |
Capacity [l/h] |
42 L/h |
Capacity group |
25-49 |
Capacity range [l/h] [Max] |
49 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] |
25 L/h |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Closing function |
Cut-off |
Coil consumption [W] |
9 W |
Coil Current |
AC |
Coil voltage [V] |
220 - 230 |
Definition point [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] |
-20 °C |
Description |
BFP 52K R5L |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I, 6(c) |
Factory pressure setting [bar] |
10 bar |
Factory pressure setting stage 2 [Bar] |
13 bar |
Filter area [cm²] |
11 cm² |
Filter grade [µm] |
200 |
Filter type |
Cartridge |
Flats/key on the shaft |
1 flat |
Güç tüketimi [W] |
75 W |
Hız [dev/dk] [Maks.] |
3450 rpm |
Hız [dev/dk] [Min.] |
1400 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koruma kategorisi |
IP40 |
NO type |
Use with NC coil |
Nozzle/pressure outlet |
L |
Number of stages |
2 |
Oil pump speed [op/min] |
3450 op/min |
Onay |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] |
-20 °C |
Pipe connection |
2 pipes |
Pressure feed line [bar] [Max] |
2 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] |
12 bar |
Pressure stage 2 [bar] [Max] |
25 bar |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
SCIP dosyası ürün adı |
Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack |
Serie |
BFP |
Shaft diameter [mm] |
8 mm |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] |
0.4 bar |
Supply peak voltage [V] [Max] |
253 V |
Supply peak voltage [V] [Min] |
207 V |
Supply voltage [V] [Max] |
240 V |
Supply voltage [V] [Min] |
220 V |
Tip |
BFP 52 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Viscosity [cSt] [Max] |
12 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] |
1.3 cSt |
Yağ tipi |
Kerosene/Light oil |
Yorumlar |
Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Ürün grubu |
Pumps |