FVF, PN 16, DN 25, Küresel tahliye vanalı, Flanş

065B7728

FVF DN25 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.996 Kilogram
Net ağırlık 3.8 Kilogram
Hacim 2.852 Liter
EAN 5702421555132

 

Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Alternatif akışkan %50’ye kadar glikol karışımlı su
Basınç sınıfı PN 16
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı boyutu 25
Bağlantı tipleri Flanş
Boyut DN 25
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN25 PN16 Küresel Vana, monte edilmiş
EU RoHS compliance Out of scope
Filtre tipi Küresel tahliye vanalı
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s] 16.5 m³/h
Malzeme Pik döküm EN-GJL-250 (GG25)
Onay standardı DIN EN 1092-2
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Süzgeç boyutu [mm] 0.87 mm
Süzgeç delik sayısı [n/cm²] 64
Tip FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Çap [mm] 25 mm
Ürün etiketi Yes
Ürün grubu Auxiliary Products

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality