Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.428 Kg
Net ağırlık 0.414 Kg
Volume 0.21 Liter
EAN 5710104063362

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Alternatif akışkan %50’ye kadar glikol karışımlı su
Alternatif akışkan 2 Kullanma suyu
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı tipleri Flanş Arası
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 802 PN16 DN32
EU RoHS compliance Out of scope
Fonksiyon Çek Valf
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s] 18 m³/h
Montaj yönü serbest
Port sayısı 2
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIP dosyası ürün adı 065B7520
Tip NVD 802
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Merkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesi DZR pirinç
Vana tipi Çek Valf
Çalışma tipi Otomatik
Çap [mm] 32 mm
Ürün etiketi Yes
Ürün grubu Butterfly valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality