Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 145.5 Kg
Net ağırlık 118 Kg
Volume 206.028 Liter
EAN 5710104065960

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 100 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Alternatif akışkan %50’ye kadar glikol karışımlı su
Alternatif akışkan 2 Kullanma suyu
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı tipleri Flanş Arası
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 805 PN16 DN450
EU RoHS compliance Out of scope
Fonksiyon Çek Valf
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kvs değerleri [m³/s] 6547 m³/h
Montaj yönü serbest
Port sayısı 2
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 42cd99b2-84e3-4013-938a-f794882aac0d
SCIP dosyası ürün adı 065B7516
Tip NVD 805
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Merkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesi Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana tipi Çek Valf
Çalışma tipi Otomatik
Çap [mm] 450 mm
Ürün grubu Butterfly valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality