Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.765 Kilogram
Net ağırlık 3.684 Kilogram
Volume 4.446 Liter
EAN 5702421536117

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Alternatif akışkan %50’ye kadar glikol karışımlı su
Alternatif akışkan 2 Sirkülasyon suyu
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı tipleri Kapsül
China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Description VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM
Dişli flanş tipi F05
Dönüş açısı [°] 90 °
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 16 bar
Flanş malzemesi Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25)
Fonksiyon On/Off
Gövde Malzemesi Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25)
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs] Kaçak oranı A
Kvs değerleri [m³/s] 174 m³/h
Mil sızdırmazlık malzemesi Nitril/Viton/Çinko kaplama S. + PTFE
Montaj yönü (başlık inik durumdayken çıkan hava dışında)
Onay CE
Onay standardı PED 97/23/CE, EN 12266-1, A Sınıfı
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Port sayısı 2
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip VFY-WH
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Isıtma ve soğutma
Uzunluk [mm] 46 mm
Vana diski malzemesi Polyamid kaplamalı sünek demir EN GJS 400-15 (DIN GGG 40)
Vana gövdesi malzemesi Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25)
Vana layner malzemesi EPDM
Vana mili malzemesi Paslanmaz çelik AISI 420
Vana tipi Eşmerkezli Tasarım
Çalışma tipi Kol
Çalışma torku [Nm] 18 N-m
Çap [mm] 65 mm
Ürün etiketi Yes
Ürün grubu Butterfly valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality