VF 2 PN16 100/145 2 yollu yataklı, flanşlı

065B3205

VF 2 PN16 100/145 2 yollu yataklı, flanşlı

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 44.8 Kilogram
Net ağırlık 40.4 Kilogram
Volume 88.8 Liter
EAN 5702421510964

 

Akış karakteristiği Eşit yüzde
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Alternatif akışkan %50’ye kadar glikol karışımlı su
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı tipleri Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 2 PN16 100/145 2 yollu yataklı, flanşlı
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 1.5 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü 0.4
Kontrol oranı 100:1
Kvs değerleri [m³/s] 145 m³/h
PN alternatif VSP 10
Port sayısı 2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] 0.05
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesi EPDM
SCIP dosya no. db8884b3-dc94-4e5e-97b4-8e421697e20c
SCIP dosyası ürün adı 065B3205
Strok [mm] 30 mm
Tip VF 2
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Isıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSP Merkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesi Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesi Kızıl bronz CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Vana mili malzemesi Paslanmaz çelik
Çap [mm] 100 mm
Ürün grubu Other valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality