VF 3 PN16 125/220 3 yollu yataklı flanş

065B3125

VF 3 PN16 125/220 3 yollu yataklı flanş

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 64.6 Kilogram
Net ağırlık 59.1 Kilogram
Volume 107.502 Liter
EAN 5702421509647

 

Akış karakteristiği Eşit yüzde
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Alternatif akışkan %50’ye kadar glikol karışımlı su
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı tipleri Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 125/220 3 yollu yataklı flanş
EU RoHS compliance Out of scope
Fonksiyon Karışım vanası
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] 0.6 bar
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] 3 bar
Kavitasyon faktörü 0.4
Kontrol oranı 100:1
Kvs değerleri [m³/s] 220 m³/h
PN alternatif VSP 10
Port sayısı 3
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] 0.05
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesi PFTE
SCIP dosya no. 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
SCIP dosyası ürün adı VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Strok [mm] 40 mm
Tip VF 3
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Isıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSP Merkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesi Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi malzemesi GGG 40
Vana mili malzemesi Paslanmaz çelik
Çap [mm] 125 mm
Ürün grubu Other valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality