VFS 2, 0.63 m³/h, Flanş

065B1511

VFS 2 PN25 15/0,63 2 yollu yataklı, flanşlı

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.916 Kilogram
Net ağırlık 3.916 Kilogram
Volume 5.107 Liter
EAN 5702421512739

 

Akış karakteristiği Eşit yüzde
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Alternatif akışkan %50’ye kadar glikol karışımlı su
Alternatif akışkan 2 Buhar
Basınç, nominal [bar] 25 bar
Bağlantı tipleri Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Description VFS 2 PN25 15/0,63 2 yollu yataklı, flanşlı
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 25 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kontrol oranı 30:1
Kvs değerleri [m³/s] 0.63 m³/h
PN alternatif VSP 16
Port sayısı 2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] 0.05
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP dosyası ürün adı VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Strok [mm] 15 mm
Tip VFS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Buhar
Uygulama alternatifi VSP Soğutulmuş su
Vana gövdesi malzemesi Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi malzemesi Paslanmaz çelik
Çap [mm] 15 mm
Ürün grubu Motorized control valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality