RGE

061H3021

Fabrika ayarı [bar]: 32, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 8, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 39, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 16, Tip tanımlaması: RGE-Z1N6-7DS

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.57 Kilogram
Net ağırlık 0.5 Kilogram
Hacim 1.31 Liter
EAN 5702428275767

 

Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Basınç bağlantısı notları Schrader ile
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] 1/4
Basınç giriş bağlantısı standardı DIN 8906
Basınç giriş bağlantısı tipi Rakor
Basınç girişi İç/Dış İç
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 200 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrika ayarı [bar] 32 bar
Fabrika ayarı [psig] 464 psig
Faz Sayısı 1
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Gövde KAPALI
Kılcal boru uzunluğu [inç] 35.4 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 900 mm
Koruma sınıfı IP IP54
Maks. akım çıkışı/fazı [A] 4 A
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 47 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 681 psig
Min hız ayarı [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Onay CE
UKCA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -4 °F
P bandı maks. [bar] 8 bar
P bandı maks. [psi] 116 psi
Patlama basıncı [bar] 131 bar
Patlama basıncı [psig] 1900 psig
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] 39 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] 16 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] 3.9 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] 1.6 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] 566 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] 232 psig
Soğutucu akışkanlar R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Terminal sayısı [adet] 4 ad.
Tip RGE
Tip tanımlaması RGE-Z1N6-7DS
Ürün adı Fan speed controller
Ürün aksesuarları Numara
Ürün grubu Electronic controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality