ACB, 26 bar, 20 bar

061F9703

Yüksek aktif basınç [bar]: 26, Düşük aktif basınç [bar]: 20, Resetleme fonksiyonu: Manuel, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.087 Kilogram
Net ağırlık 0.076 Kilogram
Hacim 0.391 Liter
EAN 5702428258296

 

Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -55 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 275 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -70 °F
Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Bakım yapılabilir Numara
Basınç aralığı kategorisi Yüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu [mm] 6 mm
Basınç bağlantısı notları Bakır boru (tip=7 mm)
Basınç bağlantısı tipi Lehim, ODM
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Düşük aktif basınç [bar] 20 bar
Düşük aktif basınç [psi] 290 psi
Elektrik bağlantısı Kablo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gövde EPOKSİ TÜRÜ
Kablo tipi AWG18
Kablo uzunluğu [inç] 59.06 in
Kablo uzunluğu [m] 1.5 m
Kontak değeri AC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonu SPST(NC)
Koruma sınıfı IP IP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 45 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 653 psig
Montaj Vertical +/- 45º
Onay C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -20 °F
Patlama basıncı [bar] 200 bar
Patlama basıncı [psig] 2900 psig
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Resetleme fonksiyonu Manuel
SCIP dosyası ürün adı ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Soğutucu akışkanlar R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Tel rengi Siyah
Tip ACB
UL evaluated Yes
UL onaylı soğutkanlar R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R134a
R513A
Yüksek aktif basınç [bar] 26 bar
Yüksek aktif basınç [psi] 377 psi
Özellik açıklaması ACB-2UB803MW
Ürün adı Cartridge pressure switch
Ürün aksesuarları Anahtar aksesuarları
Ürün grubu Switches and thermostats

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality