ACB, 2.20 bar, 1.20 bar

061F6069

Yüksek aktif basınç [bar]: 2.20, Düşük aktif basınç [bar]: 1.20, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NO), Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.076 Kg
Net ağırlık 0.072 Kg
Volume 0.13 Liter
EAN 5702428267748

 

Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -55 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 275 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -70 °F
Ambalaj başına düşen miktar 100 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Bakım yapılabilir Numara
Basınç aralığı kategorisi Düşük basınç
Basınç bağlantısı boyutu 1/4 inç
Basınç bağlantısı notları Deflatör
Basınç bağlantısı tipi Rakor
Basınç Erkek/Dişi Dişi
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Düşük aktif basınç [bar] 1.2 bar
Düşük aktif basınç [psi] 17 psi
Elektrik bağlantısı Kablo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gövde NORMAL SICAK-ERİME
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo tipi AWG18
Kablo uzunluğu [inç] 59.06 in
Kablo uzunluğu [m] 1.5 m
Kontak değeri AC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonu SPST(NO)
Koruma sınıfı IP IP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 35 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 508 psig
Montaj Vertical +/- 45º
Onay C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -20 °F
Patlama basıncı [bar] 200 bar
Patlama basıncı [psig] 2900 psig
Product Name Description Cartridge pressure switch
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonu Otomatik
SCIP dosya no. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
SCIP dosyası ürün adı ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
Soğutucu akışkanlar R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Tel rengi Mavi
Tip ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL onaylı soğutkanlar R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R1234ze(E)
R134a
R513A
Yüksek aktif basınç [bar] 2.2 bar
Yüksek aktif basınç [psi] 32 psi
Özellik açıklaması ACB-2UA122W
Ürün aksesuarları Anahtar aksesuarları
Ürün grubu Switches and thermostats

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality