Thermostat, KP77

060L112266

Temperaturbereich [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 3000, Schutzart: IP30

Produktdetails

Bruttogewicht 0.482 Kilogram
Gewicht netto 0.412 Kilogram
EAN 5702428016476

 

Anteil Kapillarrohrlänge [in] 118 1/8 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.] 10 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.] 3.5 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] 10 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] 3.5 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] 10 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] 3.5 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] 10 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] 3.5 °C
Differenz Typ Einstellbar
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fühler, Typ Fernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 3 3/8 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 85 mm
Füllungsart Adsorption
Kapillarrohrlänge [mm] 3000 mm
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Max. Fühlertemperatur [°C] 130 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 266 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Produktbeschreibung Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Temperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 20 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 68 °F
Typ KP77
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality