UT 72
060H1705
Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 30, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 3000, Koruma sınıfı IP: IP20
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 30, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 3000, Koruma sınıfı IP: IP20
Brüt ağırlık | 0.247 Kg |
Net ağırlık | 0.24 Kg |
Volume | 1.072 Liter |
EAN | 5702428567121 |
Brüt ağırlık | 0.247 Kg |
Net ağırlık | 0.24 Kg |
Volume | 1.072 Liter |
EAN | 5702428567121 |
Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
China RoHS compliance | Yes |
Elektrik bağlantısı | Kelepçeler Terminal vidaları |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fark (FS) [K] | 3 K |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kılcal boru malzemesi | Bakır |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 3000 mm |
Kontak değeri |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP20 |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 80 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 176 °F |
Montaj yöntemi | Duvar |
Onay |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS Çin TYSK UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 130 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 15/64 x 4 44/64 in |
Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 85 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Tip | UT 72 |
UK RoHS compliance | Yes |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün grubu | Switches and thermostats |
Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
China RoHS compliance | Yes |
Elektrik bağlantısı | Kelepçeler Terminal vidaları |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fark (FS) [K] | 3 K |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kılcal boru malzemesi | Bakır |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 3000 mm |
Kontak değeri |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP20 |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 80 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 176 °F |
Montaj yöntemi | Duvar |
Onay |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS Çin TYSK UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 130 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 15/64 x 4 44/64 in |
Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 85 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Tip | UT 72 |
UK RoHS compliance | Yes |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün grubu | Switches and thermostats |