MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
060G1456
Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Özellik açıklaması: MBS 3000-2231-A3AB08-0
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Özellik açıklaması: MBS 3000-2231-A3AB08-0
Brüt ağırlık | 0.303 Kilogram |
Net ağırlık | 0.26 Kilogram |
Volume | 1.241 Liter |
EAN | 5702423121144 |
Brüt ağırlık | 0.303 Kilogram |
Net ağırlık | 0.26 Kilogram |
Volume | 1.241 Liter |
EAN | 5702423121144 |
+ besleme | Kahverengi |
- ortak | Siyah |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralık | Numara |
Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 96 bar |
Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 1392 psi |
Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 16 bar |
Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0 bar |
Basınç aralığı [psi] [Maks] | 232 psi |
Basınç aralığı [psi] [Min] | 0 psi |
Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27 mm |
Basınç bağlantısı standardı | EN 837 |
Basınç bağlantısı tipi | G |
Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] | 32 V |
Besleme voltajı [V] DC [Min] | 9 V |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Darbe sönümleyici | No |
Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 1 % |
Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % |
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Düşük Klipsleme Seviyesi | 3.6 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Elektrik bağlantısı yorumları | Blendajlı |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Gömme diyafram | Numara |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo uzunluğu [inç] | 79 in |
Kablo uzunluğu [m] | 2 m |
Kendinden emniyetli | Numara |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Onay | ATEX |
Onay yorumları | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Product Name Description | Pressure transmitter |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosyası ürün adı | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
Tip | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uluslararası Ürün Numarası | 5702423121144 |
Yüksek Klipsleme Seviyesi | 22.4 |
Çıkış sinyali | Current |
Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
Özdeş ürün | 060G4146 |
Özellik açıklaması | MBS 3000-2231-A3AB08-0 |
Ürün grubu | Sensors |
+ besleme | Kahverengi |
- ortak | Siyah |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralık | Numara |
Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 96 bar |
Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 1392 psi |
Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 16 bar |
Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0 bar |
Basınç aralığı [psi] [Maks] | 232 psi |
Basınç aralığı [psi] [Min] | 0 psi |
Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27 mm |
Basınç bağlantısı standardı | EN 837 |
Basınç bağlantısı tipi | G |
Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] | 32 V |
Besleme voltajı [V] DC [Min] | 9 V |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Darbe sönümleyici | No |
Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 1 % |
Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % |
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Düşük Klipsleme Seviyesi | 3.6 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Elektrik bağlantısı yorumları | Blendajlı |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Gömme diyafram | Numara |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo uzunluğu [inç] | 79 in |
Kablo uzunluğu [m] | 2 m |
Kendinden emniyetli | Numara |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Onay | ATEX |
Onay yorumları | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Product Name Description | Pressure transmitter |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosyası ürün adı | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
Tip | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uluslararası Ürün Numarası | 5702423121144 |
Yüksek Klipsleme Seviyesi | 22.4 |
Çıkış sinyali | Current |
Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
Özdeş ürün | 060G4146 |
Özellik açıklaması | MBS 3000-2231-A3AB08-0 |
Ürün grubu | Sensors |