Ambalaj başına düşen miktar |
21 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Ayar |
Azalan basınç için kesme |
Bakım yapılabilir |
Numara |
Basınç bağlantısı boyutu |
1/4 inç |
Basınç bağlantısı standardı |
DIN 8906 |
Basınç bağlantısı tipi |
Rakor |
Basınç Erkek/Dişi |
Erkek |
China RoHS compliance |
Yes |
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks] |
4.5 bar |
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min] |
0.3 bar |
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks] |
0.45 MPa |
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min] |
0.03 MPa |
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks] |
65 psi |
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min] |
4.3 psi |
Ekipman |
Termik zaman rölesi |
Elektrik bağlantısı |
Vidalı kablo girişi |
Elektrik bağlantısı boyutu |
Pg 13.5 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi |
Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı |
DIN 40430 |
Elektrik özelliği standardı |
EN 60947-5 |
EN 60947 elektrik özellikleri |
İzolasyon: 250 V Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Kısa devre koruma, sigorta: 2 A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,2-1,0 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,2-1,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fabrika ayarı [bar] |
0.65 bar |
Fabrika ayarı [psig] |
9 psig |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontak değeri |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kontak farkı [bar] |
0.2 bar |
Kontak fonksiyonu |
SPDT |
Koruma sınıfı IP |
IP20 |
Maks. test basıncı [bar] Pe |
22 bar |
Maks. test basıncı [psig] |
319 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
17 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
245 psig |
Onay |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS Çin TYSK UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] |
60 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] |
140 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Ortam Sıcaklığı Notu |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Differential pressure switch |
Resetleme fonksiyonu |
Manuel Min |
Röle ayırma süresi [sn] |
45 s |
Soğutucu akışkanlar |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Tip |
MP55 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL onaylı soğutkanlar |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks] |
12 bar |
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks] |
175 psig |
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min] |
-15 psig |
Özdeş ürün |
060B101466 |
Ürün aksesuarları |
Genel aksesuarlar |
Ürün açıklaması |
Diferansiyel basınç anahtarı |
Ürün grubu |
Switches and thermostats |