Ambalaj başına düşen miktar |
36 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Bakım yapılabilir |
Numara |
Basınç algılama elemanı |
Körük |
Basınç bağlantısı boyutu |
10 x 0.75 |
Basınç bağlantısı standardı |
ISO 261 |
Basınç bağlantısı tipi |
M |
Basınç Erkek/Dişi |
Erkek |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrik bağlantısı |
Lastik kablo rakoru |
Elektrik bağlantısı boyutu |
6-14 mm |
EN 60947 elektrik özellikleri |
İzolasyon: 400 V Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fark [bar] |
3 bar |
Fark [psi] |
43 psi |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontak değeri |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu |
SPDT |
Koruma sınıfı IP |
IP30 |
Koruma sınıfı Nema (~) |
1 |
Maks. test basıncı [bar] Pe |
35 bar |
Maks. test basıncı [psig] |
510 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
35 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
510 psig |
Onay |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Çin UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] |
65 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] |
149 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Ortam Sıcaklığı Notu |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Product Name Description |
Pressure switch |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] |
32 bar |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] |
8 bar |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] |
464 psig |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] |
116 psig |
Resetleme fonksiyonu |
Manuel Maks |
SCIP dosya no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dosyası ürün adı |
KP/KPI pressure switch |
Soğutucu akışkanlar |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Tip |
KP5A |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL onay dosyası adı |
E31024 |
UL onaylı soğutkanlar |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
Yağ uyumluluğu |
Yağsız uygulamalar |
Yağsız soğutkanlar |
R134a R513A R515B |
Ürün aksesuarları |
Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması |
Basınç Anahtarı |
Ürün grubu |
Switches and thermostats |