AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Fonksiyon: NC

042N4409

Gövde Malzemesi: Bronz

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 4.668 Kilogram
Net ağırlık 4.353 Kilogram
Hacim 8.176 Liter
EAN 5702423194308

 

Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 180 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 356 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -22 °F
Ambalaj başına düşen miktar 4 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Ext. operat. valve spare parts
Bağlantı boyutu [inç] 1 1/2
Bağlantı İç/Dış İç
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv değeri [gal/dk] 53.1 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç [bar] [Maks.] 11 bar
Fark basınç [bar] [Min] 0 bar
Fonksiyon NC
Gövde Malzemesi Bronz
In scope of WEEE Yes
Kapanma Akışa karşı
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] 8 bar
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] 4 bar
Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks] 116 psig
Kontrol basınç aralığı [psig] [Min] 58 psig
Kontrol kafa çapı [mm] 90 mm
Kv değeri [m³/sa] 46 m³/h
Maks. test basıncı [bar] 24 bar
Maks. test basıncı [psig] 348 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 16 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 232 psig
Orifis boyutu [mm] 40 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -22 °F
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra Malzemesi PTFE
SCIP dosya no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dosyası ürün adı AV210 bronze
Tip AV210D
UK RoHS compliance Out of scope
Çalışma Piston (açı)
Ürün adı Angle-seat ext operated valve
Ürün aksesuarları Ext. operat. valve accessories
Ürün grubu Externally operated valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality