Adım modu |
2 fazlı tam kademeli |
Akış yönü |
İkili akış |
Akış yönü göstergesi |
Kabartmalı 2 yönlü ok |
Akışkan Grubu |
2 |
Ambalaj başına düşen miktar |
6 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Bakım yapılabilir |
Kademeli valf yedek parçaları |
Bağlantı malzemesi |
Bakır |
China RoHS compliance |
Yes |
Dengeli port [Evet/Hayır] |
Numara |
Direnç [kOhm] |
0.1 kOhm |
Elektrik bağlantısı |
M12 |
Elektrik bağlantısı boyutu |
4 pim |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi |
Erkek |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faz akımı (RMS) [mA] |
100 mA |
Faz akımı (tepe değeri) [mA] |
141 mA |
Faz indüktansı [µH] |
85000 μH |
Giriş bağlantısı tipi |
Lehim ODF |
Giriş boyutu [inç] |
7/8 in |
Giriş boyutu [mm] |
22 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategori |
I |
Koruma sınıfı IP |
IP67 |
Maks izin verilen görev döngüsü [%] |
100 % |
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W] |
1.3 W |
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W] |
5.5 W |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
45.5 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
660 psig |
MaksOPD [bar] |
33 bar |
MaksOPD [psi] |
478.6 psi |
MaksOPD ters [bar] |
33 bar |
MaksOPD ters [psi] |
478.6 psi |
Manuel çalışma seçeneği |
AST-G servis sürücüsü |
Motor tipi |
İki kutuplu |
Nominal kapasite koşulları [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominal kapasite koşulları [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominal kapasite koşulu notu |
Tam strok açık, normal akış |
Nominal kapasite R134a [kW] |
45 kW |
Nominal kapasite R134a [TR] |
13 TR |
Nominal kapasite R22 [kW] |
57 kW |
Nominal kapasite R22 [TR] |
16 TR |
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] |
43 kW |
Nominal kapasite R404A/R507 [TR] |
12 TR |
Nominal kapasite R407C [kW] |
63 kW |
Nominal kapasite R407C [TR] |
18 TR |
Nominal kapasite R410A [kW] |
70 kW |
Nominal kapasite R410A [TR] |
20 TR |
Onay |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] |
60 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] |
140 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
SCIP dosyası ürün adı |
ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] |
65 °C |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] |
-40 °C |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] |
150 °F |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] |
-40 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks] |
17 s |
Tam hareket süresi hızı [sn] [Min] |
8.5 s |
Tip |
ETS 12.5 |
Toplam adım |
2625 (tam kademeli) |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL onaylı soğutkanlar |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Uyumlu Danfoss kontrolörleri |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Voltaj [V] DC [Maks] |
13.8 V |
Voltaj [V] DC [Min] |
11.5 V |
Yağ uyumluluğu |
MO POE |
Yön |
Düz |
Çıkış bağlantısı tipi |
Lehim ODF |
Çıkış boyutu [inç] |
7/8 in |
Çıkış boyutu [mm] |
22 mm |
Ürün aksesuarları |
Kademeli valf aksesuarları |
Ürün grubu |
Expansion valves |