EV250B, Fonksiyon: NC, G, 3/4, 6.000 m³/h, EPDM
032U5254
Onay: SINTEF; PZH, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Destekli kaldırma çalıştırmalı, Yol sayısı: 2/2
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Onay: SINTEF; PZH, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Destekli kaldırma çalıştırmalı, Yol sayısı: 2/2
Brüt ağırlık | 0.864 Kilogram |
Net ağırlık | 0.81 Kilogram |
Volume | 1.325 Liter |
EAN | 5702423179176 |
Brüt ağırlık | 0.864 Kilogram |
Net ağırlık | 0.81 Kilogram |
Volume | 1.325 Liter |
EAN | 5702423179176 |
Akışkan Grubu | 1 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Akışkan toleransı yorumları |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Hafif aşındırıcı akışkanlar |
Akışkan önerileri | Technical & Soft Water |
Aktüatör | B |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Application | Kapalı ve boşaltım |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
Bağlantı İç/Dış | İç |
Bağlantı malzemesi | DZR pirinç |
Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
Bağlantı tipi | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 6.95 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
Fark basınç [bar] [Min] | 0 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark basınç [psi] [Min] | 0 psi |
Fonksiyon | NC |
Gövde Malzemesi | DZR pirinç |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv değeri [m³/sa] | 6 m³/h |
Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
Maks. test basıncı [bar] | 15 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
Onay |
PZH SINTEF |
Orifis boyutu [mm] | 18 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] | 3/4 in |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
Parça Program adı | EV250B |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Salmastra Malzemesi | EPDM |
SCIP dosya no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
Tahmini açılma süresi, su [ms] | 150 ms |
Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 100 ms |
Tip | EV250B |
Tip tanımlaması | EV250B 18 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yol sayısı | 2/2 |
Çalışma | Destekli kaldırma çalıştırmalı |
Özellik açıklaması | EV250B 18BD G 34E NC000 |
Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Akışkan Grubu | 1 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Akışkan toleransı yorumları |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Hafif aşındırıcı akışkanlar |
Akışkan önerileri | Technical & Soft Water |
Aktüatör | B |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Application | Kapalı ve boşaltım |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
Bağlantı İç/Dış | İç |
Bağlantı malzemesi | DZR pirinç |
Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
Bağlantı tipi | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 6.95 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
Fark basınç [bar] [Min] | 0 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark basınç [psi] [Min] | 0 psi |
Fonksiyon | NC |
Gövde Malzemesi | DZR pirinç |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv değeri [m³/sa] | 6 m³/h |
Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
Maks. test basıncı [bar] | 15 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
Onay |
PZH SINTEF |
Orifis boyutu [mm] | 18 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] | 3/4 in |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
Parça Program adı | EV250B |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Salmastra Malzemesi | EPDM |
SCIP dosya no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
Tahmini açılma süresi, su [ms] | 150 ms |
Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 100 ms |
Tip | EV250B |
Tip tanımlaması | EV250B 18 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yol sayısı | 2/2 |
Çalışma | Destekli kaldırma çalıştırmalı |
Özellik açıklaması | EV250B 18BD G 34E NC000 |
Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |