Akış yönü |
Tekli akış |
Akış yönü göstergesi |
Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu |
1 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
90 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-10 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
194 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
14 °F |
Akışkan toleransı yorumları |
Nötr akışkan |
Akışkan önerileri |
Water,Brine,Oil,Air |
Aktüatör |
B |
Aktüatör boyutu |
13.5 mm |
Aktüatör boyutu [inç] |
0.53 in |
Aktüatör sistemi [mm] |
13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar |
12 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Application |
Açık |
Açma/kapatma dengeleme orifisi |
Opsiyonel Dengeleme orifisi |
Bakım yapılabilir |
Solenoid valf yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] |
1/2 |
Bağlantı İç/Dış |
İç |
Bağlantı malzemesi |
Pirinç |
Bağlantı standardı |
ISO 228-1 |
Bağlantı tipi |
G |
Besleme gerilimi [V] DC |
24 V |
Bobin seçeneği |
Geçme |
Bobin tipi |
BB |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] |
4.6 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrik bağlantısı |
Tırnak DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] |
16 bar |
Fark basınç [bar] [Min] |
0.3 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] |
232 psi |
Fark basınç [psi] [Min] |
4.35 psi |
Fonksiyon |
NC |
Gövde Malzemesi |
Pirinç |
Güç tüketimi [W] DC |
16 W |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koruma sınıfı IP |
IP65 |
Kv değeri [m³/sa] |
4 m³/h |
Maks akışkan viskozitesi [cSt] |
50 cSt |
Maks. test basıncı [bar] |
24 bar |
Maks. test basıncı [psig] |
348 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
16 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
232 psig |
Onay |
CE DNVGL-CG-0339 EAC UKCA UL |
Orifis boyutu [mm] |
15 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] |
5/8 in |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] |
80 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] |
176 °F |
Parça Program adı |
EV220B 15 - 50 |
Product Name Description |
Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Salmastra Malzemesi |
NBR |
SCIP dosya no. |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tahmini açılma süresi, su [ms] |
40 ms |
Tahmini kapanma süresi, su [ms] |
350 ms |
Tip |
EV220B |
Tip tanımlaması |
EV220B 15 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Yol sayısı |
2/2 |
Çalışma |
Servo kontrollü (diyafram) |
Özellik açıklaması |
EV220B 15B G 12N NC000 BB024DS |
Ürün aksesuarları |
Solenoid bobini aksesuarları Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu |
Solenoid valves |