EV225B, Fonksiyon: NC, G, 3/4, 5.000 m³/h, PTFE
032U380631
Akışkan önerileri: Buhar, Onay: UL; CE; UR, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akışkan önerileri: Buhar, Onay: UL; CE; UR, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
Brüt ağırlık | 1.492 Kg |
Net ağırlık | 1.416 Kg |
Volume | 1.266 Liter |
EAN | 5702428473057 |
Brüt ağırlık | 1.492 Kg |
Net ağırlık | 1.416 Kg |
Volume | 1.266 Liter |
EAN | 5702428473057 |
Akış yönü | Tekli akış |
Akışkan Grubu | 1 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 185 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 365 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 14 °F |
Akışkan toleransı yorumları | Hafif aşındırıcı akışkanlar |
Akışkan önerileri | Buhar |
Aktüatör | B |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Application | Açık |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
Bağlantı İç/Dış | İç |
Bağlantı malzemesi | DZR pirinç |
Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
Bağlantı tipi | G |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Besleme voltajı 60 Hz Min [V] | 208 V |
Besleme voltajı [V] AC | 240 V |
Bobin seçeneği | Geçme |
Bobin tipi | BQ |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 5.8 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | Tırnak DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
Fark basınç [bar] [Min] | 0.3 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark basınç [psi] [Min] | 4.35 psi |
Fonksiyon | NC |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Gövde Malzemesi | DZR pirinç |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 10 W |
Güç tüketimi [W] 60 Hz | 9.5 W |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP65 |
Kv değeri [m³/sa] | 5 m³/h |
Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
Maks. test basıncı [bar] | 15 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
Onay |
CE UKCA UL UR |
Orifis boyutu [mm] | 20 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] | 3/4 in |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 40 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 104 °F |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Salmastra Malzemesi | PTFE |
Tahmini açılma süresi, su [ms] | 20 ms |
Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 20 ms |
Tip | EV225B |
Tip tanımlaması | EV225B 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yol sayısı | 2/2 |
Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) |
Özellik açıklaması | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240C |
Ürün aksesuarları |
Solenoid bobini aksesuarları Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Akış yönü | Tekli akış |
Akışkan Grubu | 1 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 185 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 365 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 14 °F |
Akışkan toleransı yorumları | Hafif aşındırıcı akışkanlar |
Akışkan önerileri | Buhar |
Aktüatör | B |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Application | Açık |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
Bağlantı İç/Dış | İç |
Bağlantı malzemesi | DZR pirinç |
Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
Bağlantı tipi | G |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Besleme voltajı 60 Hz Min [V] | 208 V |
Besleme voltajı [V] AC | 240 V |
Bobin seçeneği | Geçme |
Bobin tipi | BQ |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 5.8 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | Tırnak DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
Fark basınç [bar] [Min] | 0.3 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark basınç [psi] [Min] | 4.35 psi |
Fonksiyon | NC |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Gövde Malzemesi | DZR pirinç |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 10 W |
Güç tüketimi [W] 60 Hz | 9.5 W |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP65 |
Kv değeri [m³/sa] | 5 m³/h |
Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
Maks. test basıncı [bar] | 15 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
Onay |
CE UKCA UL UR |
Orifis boyutu [mm] | 20 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] | 3/4 in |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 40 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 104 °F |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Salmastra Malzemesi | PTFE |
Tahmini açılma süresi, su [ms] | 20 ms |
Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 20 ms |
Tip | EV225B |
Tip tanımlaması | EV225B 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yol sayısı | 2/2 |
Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) |
Özellik açıklaması | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240C |
Ürün aksesuarları |
Solenoid bobini aksesuarları Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |