EV210B, Fonksiyon: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, NBR

032U1200

Akışkan önerileri: Water,Brine,Oil,Air, Onay: DNVGL-CG-0339; GL, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.194 Kilogram
Net ağırlık 0.171 Kilogram
Hacim 0.253 Liter
EAN 5702423012565

 

Akış yönü Tekli akış
Akış yönü göstergesi Kabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] 14 °F
Akışkan toleransı yorumları Nötr akışkan
Akışkan önerileri Water,Brine,Oil,Air
Aktüatör B
Aktüatör boyutu 13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç] 0.53 in
Aktüatör sistemi [mm] 13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Application Kapalı ve boşaltım
Bakım yapılabilir Solenoid valf yedek parçaları
Bağlantı boyutu [inç] 1/8
Bağlantı İç/Dış İç
Bağlantı malzemesi Pirinç
Bağlantı standardı ISO 228-1
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv değeri [gal/dk] 0.09 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.] 30 bar
Fark basınç [bar] [Min] 0 bar
Fark basınç [psi] [Maks] 435 psi
Fark basınç [psi] [Min] 0 psi
Fonksiyon NC
Gövde Malzemesi Pirinç
In scope of WEEE Yes
Kv değeri [m³/sa] 0.08 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt] 50 cSt
Maks. test basıncı [bar] 45 bar
Maks. test basıncı [psig] 653 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 30 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 435 psig
Onay DNVGL-CG-0339
GL
Orifis boyutu [mm] 1.5 mm
Orifis boyutu oranı [inç] 1/16 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 176 °F
Parça Program adı EV210B
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra Malzemesi NBR
SCIP dosya no. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dosyası ürün adı EV210B brass NC - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms] 10 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms] 20 ms
Tip EV210B
Tip tanımlaması EV210B 1.5
UK RoHS compliance Out of scope
Yol sayısı 2/2
Çalışma Doğrudan kontrollü
Özellik açıklaması EV210B 1.5B G 18N NC000
Ürün adı Solenoid valve
Ürün aksesuarları Solenoid valf aksesuarları
Ürün grubu Solenoid valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality