EV210A, Fonksiyon: NC, Flanş, 0.110 m³/h, FKM

032H8067

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.064 Kilogram
Net ağırlık 0.052 Kilogram
Hacim 0.113 Liter
EAN 5702423050864

 

Akış yönü Tekli akış
Akış yönü göstergesi İşlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] 14 °F
Akışkan toleransı yorumları Nötr akışkan
Akışkan önerileri Oil,Comp.Air,Vacuum
Aktüatör A
Aktüatör boyutu 9 mm
Aktüatör boyutu [inç] 0.35 in
Aktüatör sistemi [mm] 9 mm
Ambalaj başına düşen miktar 16 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Application Kapalı ve boşaltım
Bakım yapılabilir Solenoid valf yedek parçaları
Bağlantı boyutu [mm] 22 mm
Bağlantı malzemesi Pirinç
Bağlantı tipi Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Cv değeri [gal/dk] 0.13 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.] 30 bar
Fark basınç [bar] [Min] 0 bar
Fark basınç [psi] [Maks] 435 psi
Fark basınç [psi] [Min] 0 psi
Fonksiyon NC
Gövde Malzemesi Pirinç
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv değeri [m³/sa] 0.11 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt] 20 cSt
Maks. test basıncı [bar] 50 bar
Maks. test basıncı [psig] 725 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 50 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 725 psig
Orifis boyutu [mm] 2 mm
Orifis boyutu oranı [inç] 5/64 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 122 °F
Parça Program adı EV210A
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra Malzemesi FKM
SCIP dosya no. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dosyası ürün adı EV210A B - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms] 10 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms] 10 ms
Tip EV210A
Tip tanımlaması EV210A 2
UK RoHS compliance Out of scope
Yol sayısı 2/2
Çalışma Doğrudan kontrollü
Özellik açıklaması EV210A 2B FL22 F NC000
Ürün adı Solenoid valve
Ürün aksesuarları Flanşlar
Solenoid valf aksesuarları
Ürün grubu Solenoid valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality