Oil Nozzles, OD B, 6.00 gal/h, 23.35 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0127

6.00GAL 60B OD

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.035 Kg
Net ağırlık 0.034 Kg
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425006715

 

Ambalaj başına düşen miktar 10 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Capacity [kg/h] 23.35 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 6 gal/h
CE evaluated Out of scope
CEN hayır
China RoHS compliance Out of scope
Description 6.00GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filter grade [µm] 140
Filter type Monel strainer
In scope of WEEE and contain batteries No
LE anti-drip valve hayır
Malzeme tipi Brass
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dosyası ürün adı OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Tip OD B
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Ürün grubu Oil Nozzles

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality