Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
027L3809 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
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
ICF 20-2-121, 20 mm, Bağlantı standardı: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


ICF 20-2-121, 20 mm, Bağlantı standardı: ASME B 16.11
027L3809
Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
Miktar Fiyatlandırması
Toplu satın alma ile maliyet tasarrufu elde edin
Miktar | Units of measure | Fiyat |
---|