ICF 20-4-9H, 25 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L3333

Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 8.7 Kilogram
Net ağırlık 7.028 Kilogram
Hacim 1.6 Liter
EAN 5702428239325

 

Akış yönü göstergesi Kabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 1
Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir ICF yedek parçaları
Bağlantı boyutu [inç] 1 in
Bağlantı boyutu [mm] 25 mm
Bağlantı malzemesi Çelik
Bağlantı standardı EN 10220
Bağlantı tipi Alın kaynağı
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Ekipman Kapak
EU RoHS compliance Out of scope
Gövde Malzemesi Çelik
Kategori II
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 52 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 754 psig
Modül 1 Kesme vanası
Modül 1 tipi ICFS 20
Modül 2 Filtre
Modül 2 tipi ICFF 20
Modül 3 Solenoid valf
Modül 3 tipi ICFE 20H
Modül 4 Kesme vanası
Modül 4 tipi ICFS 20
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UKCA
UL
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Tip ICF 20-4-9H
Tip kodu ICF ICF-20-4-25DSXFXEHSXXXXX49XX
UL evaluated Yes
UL onay dosyası adı SOĞUTUCU VALFİ 53R0
Yan port bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Yan port bağlantısı tipi G
Yan port konumu P2-P3-P5-P6
Yan port miktarı [adet] 4 ad.
Yön Düz
Yüzey kaplaması Zn (TLP)
Ürün adı Valve station
Ürün aksesuarları ICF aksesuarları
Ürün açıklaması Kontrol Çözümü
Ürün grubu Multifunction valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality