ICV 25, Lehimleme, 28 mm

027H2126

Bağlantı tipi: Lehimleme, Bağlantı boyutu [mm]: 28, Kullanıldığı ürün: ICS 25; ICM 25

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.8 Kilogram
Net ağırlık 1.496 Kilogram
Volume 3.395 Liter
EAN 5702428242974

 

Akış yönü göstergesi Kabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir ICM / ICS / ICLX yedek parçaları
Bağlantı boyutu [inç] 1 1/8 in
Bağlantı boyutu [mm] 28 mm
Bağlantı malzemesi Çelik
Bağlantı standardı ASME B 16.22
Bağlantı tipi Lehimleme
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Gövde Malzemesi Çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kullanıldığı ürün ICM 25
ICS 25
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 65 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 943 psig
Marka ICV Flexline
Onay EAC
Parça Program adı ICLX
ICM
ICS
Product Name Description Multifunction valve body
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Soğutucu akışkanlar R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Tip ICV 25
UK RoHS compliance Out of scope
Vana çalışması Fonksiyon Modülü
Ürün aksesuarları ICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubu Multifunction valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality