Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.105 Kg
Net ağırlık 1.725 Kg
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513804

 

Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Maks] 20 mA
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Min] 4 mA
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Maks] 10 V
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Min] 2 V
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Maks] 20 mA
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Min] 4 mA
Besleme gerilimi [V] DC 24 V
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks] 10 %
Besleme voltaj toleransı [%] [Min] -15 %
Besleme voltaj yükü [A] 1.2 A
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Maks] 24 V
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Min] 5 V
Dijital Çıkış-Maks Yük [mA] 50 mA
Dijital Çıkış-Yük [Ohm] 60
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 3 ad.
Elektrik konektörü M12
Fonksiyon Digital output
Güç kaynağı Class 2
İletişim tipi Bluetooth
ETHERNET
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma sınıfı IP IP67
Koruma sınıfı Nema (~) 6
Kullanıldığı ürün ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Onay CE
FCC
UKCA
UL
Onay belgesi FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -22 °F
Output configuration Open drain
Parça Program adı ICM
Product Name Description Actuator
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP dosyası ürün adı ICAD xxxB
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 50 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -30 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 122 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -22 °F
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip ICAD 600BTS
Yük Analog Giriş Voltajı [Ohm] 10000
Yük Analog çıkışı maks [Ohm] 500
Ürün aksesuarları ICAD aksesuarları
Ürün açıklaması Electric Actuator
Ürün grubu Press. and temp. regul. valves
Ürün versiyonu 01

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality