ICAD 1200B
027H0490
Tip: ICAD 1200B, Kullanıldığı ürün: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Tip: ICAD 1200B, Kullanıldığı ürün: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Brüt ağırlık | 2.675 Kilogram |
Net ağırlık | 2.295 Kilogram |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162687215 |
Brüt ağırlık | 2.675 Kilogram |
Net ağırlık | 2.295 Kilogram |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162687215 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Maks] | 10 V |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Min] | 2 V |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks] | 10 % |
Besleme voltaj toleransı [%] [Min] | -15 % |
Besleme voltaj yükü [A] | 2 A |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Maks] | 24 V |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Min] | 5 V |
Dijital Çıkış-Maks Yük [mA] | 50 mA |
Dijital Çıkış-Yük [Ohm] | 60 |
Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 3 ad. |
Ekran tipi | OLED |
Elektrik konektörü | M12 |
Güç kaynağı | Class 2 |
İletişim tipi |
Bluetooth Display RS485 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 6 |
Kullanıldığı ürün |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Onay |
CE FCC UKCA UL |
Onay belgesi |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Parça Program adı | ICM |
Product Name Description | Actuator |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dosyası ürün adı | ICAD 1200B |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tip | ICAD 1200B |
Yük Analog Giriş Akımı [Ohm] | 250 |
Yük Analog Giriş Voltajı [Ohm] | 10000 |
Yük Analog çıkışı maks [Ohm] | 500 |
Ürün aksesuarları | ICAD aksesuarları |
Ürün açıklaması | Electric Actuator |
Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
Ürün versiyonu | 01 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Maks] | 10 V |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Min] | 2 V |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks] | 10 % |
Besleme voltaj toleransı [%] [Min] | -15 % |
Besleme voltaj yükü [A] | 2 A |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Maks] | 24 V |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Min] | 5 V |
Dijital Çıkış-Maks Yük [mA] | 50 mA |
Dijital Çıkış-Yük [Ohm] | 60 |
Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 3 ad. |
Ekran tipi | OLED |
Elektrik konektörü | M12 |
Güç kaynağı | Class 2 |
İletişim tipi |
Bluetooth Display RS485 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 6 |
Kullanıldığı ürün |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Onay |
CE FCC UKCA UL |
Onay belgesi |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Parça Program adı | ICM |
Product Name Description | Actuator |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dosyası ürün adı | ICAD 1200B |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tip | ICAD 1200B |
Yük Analog Giriş Akımı [Ohm] | 250 |
Yük Analog Giriş Voltajı [Ohm] | 10000 |
Yük Analog çıkışı maks [Ohm] | 500 |
Ürün aksesuarları | ICAD aksesuarları |
Ürün açıklaması | Electric Actuator |
Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
Ürün versiyonu | 01 |