Activated alumina [%] |
20 % |
Akış Kapasitesi KW |
R134a: 9.7 R290: 11.6 R32: 14.7 R404A: 6.8 R407C: 9.9 R410A: 10.1 R507: 6.6 |
Akış Kapasitesi TR |
R134a: 2.7 R290: 3.3 R32: 4.2 R404A: 1.9 R407C: 2.8 R410A: 2.9 R507: 1.9 |
Akış yönü göstergesi |
Etiket baskı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu |
2 |
Aktif alüminyum/Molekül eleği [%] |
20% / 80% |
Ambalaj başına düşen miktar |
32 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Asit kapasitesi [g] |
0.53 g |
Asit Kapasitesi [oz] |
0.019 oz |
Bakım yapılabilir |
Numara |
Bağlantı malzemesi |
Bakır kaplamalı çelik |
Braket |
Numara |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Giriş 1 bağlantısı boyutu [inç] |
5/16 in |
Giriş bağlantısı tipi |
LEHİM, ODF |
Gövde Malzemesi |
Çelik |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Katı nüve hacmi [cm3] |
21 cm³ |
Katı nüve hacmi [inç3] |
1.3 in³ |
Katı nüve yüzeyi [cm2] |
59 cm² |
Katı nüve yüzeyi [inç2] |
9.1 in² |
Kovan hacmi [foz ABD] |
2.44 Fluid Ounce US |
Kovan hacmi [l] |
0.07 L |
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]24°C |
R134a: 76 R290: 60 R32: 64 R404A: 79 R407C: 74 R410A: 69 R507: 83 |
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]52°C |
R134a: 69 R290: 48 R32: 59 R404A: 75 R407C: 68 R410A: 61 R507: 74 |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
46 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
667 psig |
Marka |
ELIMINATOR |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Net hacim [foz ABD] |
1.72 Fluid Ounce US |
Net hacim [l] |
0.051 L |
Nüve |
Katı çekirdek |
Nüve Boyutu kodu |
03 cu.in. |
Onay |
UL |
Product Name Description |
Hermetic filter drier |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
160 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Soğutucu akışkanlar |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Tip |
DCL |
Tip tanımlaması |
DCL 032.5S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL onay dosyası adı |
SA6398 |
UL onaylı soğutkanlar |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Yağ uyumluluğu |
Yağsız uygulamalar |
Yağsız soğutkanlar |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Çıkış 1 bağlantısı boyutu [inç] |
5/16 in |
Çıkış bağlantısı tipi |
LEHİM, ODF |
Ürün açıklaması |
Sıvı hattı filtre kurutucusu |
Ürün grubu |
Filter driers |