DCL, Çelik

023Z021991

Giriş bağlantısı tipi: YÜZEY CONTASI, Çıkış bağlantısı tipi: YÜZEY CONTASI

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.789 Kilogram
Net ağırlık 0.704 Kilogram
Volume 1.376 Liter
EAN 5702428651776

 

Activated alumina [%] 20 %
Akış Kapasitesi KW R134a: 18.1
R290: --
R32: 27.6
R404A: 12.7
R407C: 18.6
R410A: 18.9
R507: 12.4
Akış Kapasitesi TR R134a: 5.2
R290: --
R32: 7.9
R404A: 3.6
R407C: 5.3
R410A: 5.4
R507: 3.5
Akış yönü göstergesi Etiket baskı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 2
Aktif alüminyum/Molekül eleği [%] 20% / 80%
Ambalaj başına düşen miktar 12 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Asit kapasitesi [g] 3.11 g
Asit Kapasitesi [oz] 0.11 oz
Bakım yapılabilir Numara
Bağlantı malzemesi Çelik
Braket Numara
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Giriş 1 bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Giriş bağlantısı tipi YÜZEY CONTASI
Gövde Malzemesi Çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 4, par. 3
Katı nüve hacmi [cm3] 128 cm³
Katı nüve hacmi [inç3] 7.84 in³
Katı nüve yüzeyi [cm2] 183 cm²
Katı nüve yüzeyi [inç2] 28.34 in²
Kovan hacmi [foz ABD] 11.97 Fluid Ounce US
Kovan hacmi [l] 0.35 L
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]24°C R134a: 443
R290: --
R32: 373
R404A: 461
R407C: 430
R410A: 401
R507: 483
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]52°C R134a: 405
R290: --
R32: 343
R404A: 437
R407C: 396
R410A: 356
R507: 434
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 46 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 667 psig
Marka ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 80 %
Net hacim [foz ABD] 7.63 Fluid Ounce US
Net hacim [l] 0.226 L
Nüve Katı çekirdek
Nüve Boyutu kodu 16 cu.in.
Onay UL
Product Name Description Hermetic filter drier
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 70 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 160 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Soğutucu akışkanlar R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Tip DCL
Tip tanımlaması DCL 163FS
UK RoHS compliance Out of scope
UL onay dosyası adı SA6398
UL onaylı soğutkanlar R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Çıkış 1 bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Çıkış bağlantısı tipi YÜZEY CONTASI
Ürün aksesuarları Numara
Ürün açıklaması Sıvı hattı filtre kurutucusu
Ürün grubu Filter driers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality