Activated alumina [%] |
0 % |
Akış Kapasitesi KW |
R134a: 59.9 R290: 72.2 R32: 91.4 R404A: 42.2 R407C: 61.4 R410A: 62.4 R507: 40.9 |
Akış Kapasitesi TR |
R134a: 17.0 R290: 20.5 R32: 26.0 R404A: 12.0 R407C: 17.5 R410A: 17.7 R507: 11.6 |
Akış yönü göstergesi |
Etiket baskı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu |
2 |
Aktif alüminyum/Molekül eleği [%] |
0% / 100% |
Ambalaj başına düşen miktar |
8 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Asit kapasitesi [g] |
2.43 g |
Asit Kapasitesi [oz] |
0.086 oz |
Bakım yapılabilir |
Numara |
Bağlantı malzemesi |
Bakır |
Braket |
Numara |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Giriş 1 bağlantısı boyutu [inç] |
7/8 in |
Giriş bağlantısı tipi |
LEHİM, ODF |
Gövde Malzemesi |
Çelik |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Katı nüve hacmi [cm3] |
258 cm³ |
Katı nüve hacmi [inç3] |
15.77 in³ |
Katı nüve yüzeyi [cm2] |
340 cm² |
Katı nüve yüzeyi [inç2] |
52.7 in² |
Kovan hacmi [foz ABD] |
24.42 Fluid Ounce US |
Kovan hacmi [l] |
0.72 L |
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]24°C |
R134a: 1127 R290: -- R32: 948 R404A: 1174 R407C: 1094 R410A: 1020 R507: 1229 |
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]52°C |
R134a: 1032 R290: -- R32: 873 R404A: 1112 R407C: 1009 R410A: 907 R507: 1106 |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
46 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
667 psig |
Marka |
ELIMINATOR |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Net hacim [foz ABD] |
15.68 Fluid Ounce US |
Net hacim [l] |
0.464 L |
Nüve |
Katı çekirdek |
Nüve Boyutu kodu |
30 cu.in. |
Onay |
UL |
Product Name Description |
Hermetic filter drier |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
No |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
160 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Soğutucu akışkanlar |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Tip |
DML |
Tip tanımlaması |
DML 307S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL onay dosyası adı |
SA6398 |
UL onaylı soğutkanlar |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Yağ uyumluluğu |
Yağsız uygulamalar |
Yağsız soğutkanlar |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Çıkış 1 bağlantısı boyutu [inç] |
7/8 in |
Çıkış bağlantısı tipi |
LEHİM, ODF |
Ürün aksesuarları |
Numara |
Ürün açıklaması |
Sıvı hattı filtre kurutucusu |
Ürün grubu |
Filter driers |