BF230AS, Kablo, 1.00 m, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket
018F6251
Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Frekans [Hz]: 50 Hz, Koruma sınıfı IP: IP67
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Frekans [Hz]: 50 Hz, Koruma sınıfı IP: IP67
Brüt ağırlık | 0.354 Kg |
Net ağırlık | 0.297 Kg |
Volume | 0.86 Liter |
EAN | 5702428024815 |
Brüt ağırlık | 0.354 Kg |
Net ağırlık | 0.297 Kg |
Volume | 0.86 Liter |
EAN | 5702428024815 |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 50 Hz Min [V] | 220 V |
Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
Bobin bağlantısı | Kablo |
Bobin sabitleme | Geçme |
Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Elektrik konektörü | 3 nüveli kablo |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 22 VA |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 12 W |
İletken alanı [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo uzunluğu [inç] | 40 in |
Kablo uzunluğu [m] | 1 m |
Kablo çapı [mm] | 6.6 mm |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Onay | LLC CDC TYSK |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
SCIP dosya no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Tip | BF230AS |
Tip tanımlaması | BF230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uyum | EN 60730-1 |
Yedek parça sayısı | 018F6251 |
Çalışma derecesi | Devamlı |
Özdeş ürün | 018F8201 |
Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 50 Hz Min [V] | 220 V |
Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
Bobin bağlantısı | Kablo |
Bobin sabitleme | Geçme |
Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Elektrik konektörü | 3 nüveli kablo |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 22 VA |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 12 W |
İletken alanı [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo uzunluğu [inç] | 40 in |
Kablo uzunluğu [m] | 1 m |
Kablo çapı [mm] | 6.6 mm |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Onay | LLC CDC TYSK |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
SCIP dosya no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Tip | BF230AS |
Tip tanımlaması | BF230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uyum | EN 60730-1 |
Yedek parça sayısı | 018F6251 |
Çalışma derecesi | Devamlı |
Özdeş ürün | 018F8201 |
Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |