BR230CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket
018F4720
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP00
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP00
Brüt ağırlık | 0.277 Kilogram |
Net ağırlık | 0.238 Kilogram |
Hacim | 0.263 Liter |
EAN | 5715162268872 |
Brüt ağırlık | 0.277 Kilogram |
Net ağırlık | 0.238 Kilogram |
Hacim | 0.263 Liter |
EAN | 5715162268872 |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 97 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Bağıl Nem koşulları | Yoğuşmasız |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
Bobin bağlantısı | DIN Tırnak |
Bobin sabitleme | Geçme |
Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrik bağlantısı | DIN Tırnak |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrik bağlantısı standardı | EN175301-803 |
Elektrik konektörü | 3 x tırnak |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 31 VA |
Güç tüketimi 60 Hz [VA] | 24 VA |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 16 W |
Güç tüketimi [W] 60 Hz | 13 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP00 |
Onay | DNV∙GL |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
Product Name Description | Solenoid coil |
Renk | Siyah |
Tip | BR230CS |
Tip tanımlaması | BR230CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uyum | EN 60730-1 |
Yedek parça sayısı | 018F4720 |
Çalışma derecesi | Devamlı |
Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 97 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Bağıl Nem koşulları | Yoğuşmasız |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
Bobin bağlantısı | DIN Tırnak |
Bobin sabitleme | Geçme |
Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrik bağlantısı | DIN Tırnak |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrik bağlantısı standardı | EN175301-803 |
Elektrik konektörü | 3 x tırnak |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 31 VA |
Güç tüketimi 60 Hz [VA] | 24 VA |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 16 W |
Güç tüketimi [W] 60 Hz | 13 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP00 |
Onay | DNV∙GL |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
Product Name Description | Solenoid coil |
Renk | Siyah |
Tip | BR230CS |
Tip tanımlaması | BR230CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uyum | EN 60730-1 |
Yedek parça sayısı | 018F4720 |
Çalışma derecesi | Devamlı |
Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |