Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
017D002266 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
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
RT260A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
RT260A
017D002266
Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 4.00, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Koruma sınıfı IP: IP54, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0