Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.354 Kilogram
Net ağırlık 0.354 Kilogram
Volume 0.93 Liter

 

Artış Ks 0.1
Description RAVK PN16 25-65/2m, I-p
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonksiyon Sıcaklık kontrolörü
İmpuls tüpü malzemesi Bakır malz. No 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapiler tüp uzunluğu [m] 2 m
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] -20 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensör bağlantısı M14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 120 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 25 °C
Sıcaklık sensörü malzemesi Bakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] 82 mm
Sıcaklık sensörü çapı [mm] 9.5 mm
Tip RAVK
Zaman sabiti [sn.] 25 "
Ürün grubu Actuators - Temperature

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality