Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.138 Kilogram
Net ağırlık 0.134 Kilogram
Volume 0.331 Liter
EAN 5702420005515

 

Ambalaj biçimi Tekli paket
Ambalaj miktarı 1
Basınç, nominal [bar] 10 bar
Bağlantı boyutu G 1 A
Bağlantı tipleri İçten diş
Description Pres bağlantı parçaları, VMT DN20 fi 22x1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Malzeme Pirinç CW617N
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Compression fittings
Çap [mm] 20 mm
Ürün grubu Tailpieces

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality