AB-PM, DN 32, Yüksek basınç, Dıştan diş

003Z1415

AB-PM HP DN 32, test tapasız, kombine otomatik balans vanası

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.346 Kilogram
Net ağırlık 2.14 Kilogram
Volume 2.615 Liter
EAN 5710104083742

 

Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Aktüatör bağlantısı M30 x 1.5
Basınç sınıfı PN 16
Basınç sınıfı Yüksek basınç
Bağlantı tipleri Dıştan diş
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-PM HP DN 32, test tapasız, kombine otomatik balans vanası
Dp=10 kpa iken maks. akış [m3/sa.] 3.4 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fark basınç [kPa] [Maks.] 400 KPa
Fark basınç [kPa] [Min.] 28 KPa
İmpuls borusu uzunluğu [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Montaj konumu Besleme borusu
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 79fd6551-fe13-4c30-9548-73d8970a1e8d
SCIP dosyası ürün adı AB-PM DN32 HP without test plugs
Tip AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Vana boyutu DN 32
Vana gövdesi malzemesi DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ürün grubu Automatic balancing

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality