MSV-F2, DN 50, PN 16, Flanş

003Z1061

MSV-F2 DN 50 test tapalı, PN16, manuel ayar vanası

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 9.46 Kilogram
Net ağırlık 8.7 Kilogram
Volume 15.797 Liter
EAN 5702421551387

 

Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Ayar ölçeği Evet
Basınç sınıfı PN 16
Bağlantı tipleri Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 50 test tapalı, PN16, manuel ayar vanası
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kesme fonksiyonu Evet
Kvs değerleri [m³/s] 53.8 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dosyası ürün adı MSV-F2 MNF DN15-300
Tahliye fonksiyonu Hayır
Test tapaları Test tapalı
Tip MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Vana boyutu DN 50
Vana gövdesi malzemesi Dökme demir (EN-GJL-250)
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] 150 KPa
Ürün grubu Manual balancing

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality